Gleitringdichtungssysteme von Swagelok®
Swagelok bietet professionell ausgelegte Gleitringdichtungssysteme, die einfach zu installieren und zu warten sind. Sie sind die ideale Lösung, um einen zuverlässigen, effizienten und sicheren Betrieb Ihrer rotierenden Anlagenteile zu gewährleisten. So verringern Sie nicht nur Ausfallzeiten und Kosten, sondern sparen auch wertvolle Zeit.
Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Systems?Die Bausätze und Baugruppen für Gleitringdichtungssysteme von Swagelok sind gemäß den Anforderungen nach API 682 angeordnet und sorgen so für ein zuverlässiges und einfach zu installierendes System, das das Leckagerisiko durch Vermeidung von Rohrgewinden und eine geringe Anzahl von Verbindungsstellen minimiert. Für eine erleichterte Montage werden die Bausätze für atmosphärische Seitenpläne und Prozessseitenpläne zusammen mit den technischen Zeichnungen gemäß API-Richtlinien geliefert. Die Bausätze enthalten auch technische Informationen für Anwender, damit diese einen Überblick haben, an welchen Stellen die Rohrleitung gebogen werden sollte, um das Risiko potenzieller Leckagen weiter einzudämmen.
Swagelok bietet individuelle Baugruppen für Dichtungspläne. Diese umfassen speziell auf die jeweilige Anwendung abgestimmte Schalttafeln und Tauchbehälter. Pläne für den Raum zwischen den Dichtungen und Baugruppen für Prozessseitenpläne sind mit oder ohne Installationsset erhältlich. Die von Swagelok auf höchste Zuverlässigkeit ausgelegten Systeme verfügen zur Vermeidung von Lufteinschlüssen über hoch gelegene Entlüftungsöffnungen und zur sicheren Entleerung über tief gelegene Ablassöffnungen. Außerdem wurden Druck-/Temperaturmesspunkte zur Ermittlung und Behebung von Störungen vorgesehen. Leicht zugängliche Filter, Siebe und Bypass-Leitungen sorgen für einen guten Durchfluss und anpassbare Konfigurationen mit Absperr- und Entlüftungsventilen und 2-Wege-Ventilblöcken für mehr Sicherheit.
Mehr über Gleitringdichtungssysteme erfahren
Spezifikationen
| Dichtungsplan-Bausätze (Seal Plan Kits, SPK) | Pläne für die Prozessseite: API 11, API 12, API 13, API 14, API 21, API 22, API 23, API 31 und API 41 Pläne für die Atmosphärenseite: 51, 62, 65A und 65B |
| Dichtungsplan-Baugruppen (Seal Plan Assemblies, SPA) | Plan für die Prozessseite gemäß API 32 Pläne für den Raum zwischen den Dichtungen gemäß API 52, API 53A, API 53B, API 53C, API 54, API 55, API 72, API 74, API 75, API 76 und API 72/76 |
| Auslegungsdruck | 720 psig / 49.6 bar |
| Anschlussgrößen | 3/8 bis 3/4 Zoll; NPT |
| Anschlusstypen | Verschraubungen mit Innen- und Außengewinde, erweiterte Verschraubungen mit Außengewinde |
| Rohrgrößen | 6–25 mm (1/4–1 Zoll) |
Überblick zu unseren Anwendungsleitfäden
Detaillierte Informationen zu unseren Baugruppen anfordern
Seal Support Systems are each designed for a specific mechanical seal and set of process conditions. These systems supply either a gas or a liquid to the mechanical seal to regulate the environment in which the seal operates, protecting rotating equipment from damage. Swagelok seal support systems rely on the guidance provided by API 682: Pumps - Shaft Sealing Systems for Centrifugal and Rotary Pumps.
Individuelle Lösungen für alle Branchen
Erfahren Sie, wie wir Sie bei der Konstruktion und Montage Ihrer Fluidsysteme in bewährter Swagelok-Qualität unterstützen können, damit Sie wertvolle Zeit einsparen und von einem optimiertem Systembetrieb profitieren.
Unsere Experten unterstützen Sie gerneRessourcenzentrum
La norme API 682 et vous : fabriquer de meilleurs systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques
Découvrez comment la norme API 682 encadre la conception et l’assemblage de systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques et comment l’application de quelques bonnes pratiques peut améliorer la longévité et le fonctionnement de vos systèmes.
coup de projecteur sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques
Découvrez comment les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok® intègrent les meilleures pratiques de la norme API 682 et vont encore plus loin en incorporant des principes de conception qui rendent les systèmes faciles à installer et à entretenir.
Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne
Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.
Q&R sur l’ingénierie de terrain : découvrez comment une équipe technique parvient à améliorer les performances de systèmes fluides et de systèmes d’échantillonnage dans le monde entier
Les ingénieurs terrain Swagelok peuvent aider les exploitants de systèmes fluides et de systèmes d’échantillonnage à résoudre toutes sortes de problèmes allant des fuites à des échantillons non représentatifs. Voici tout ce que vous devez savoir sur les ingénieurs terrain Swagelok.